SD-WMS 10 (CH)
-
Маркировочная гильза
0826174
Маркировочная гильза, белый, диапазон диаметра кабеля: 4 ... 10 мм, горизонтально: Буквы, тип монтажа: нанизывание
Подробная информация о продукте
Общая информация | Необходимые надписи должны быть указаны при заказе: Минимальное заказываемое количество с одинаковыми надписями: 1 полная упаковка |
Тип изделия | Маркировка для проводов |
Маркировка | |
Направление печати | горизонтально |
Надпись | Буквы |
Ширина | 4,2 мм |
Высота | 9,5 мм |
Длина | 6,6 мм |
Цвет | белый |
Материал | Поливинилхлорид |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Составная часть | не содержит силикона и кадмия |
Наружный диаметр кабеля | 4 мм ... 10 мм |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Тип монтажа | нанизывание |
Номер артикула | 0826174 |
Упаковочная единица | 100 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Код продажи | BG2 |
Ключ изделия | BG222B |
Вес/шт. (с упаковкой) | 333 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 333 g |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | SE |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс