ZB10,LGS:SYMBOLE +
-
Маркировка для клеммных модулей
1053098:+
Маркировочная планка Zack, с символами вдоль полосы: +, белый, для клемм шириной: 10,2 мм, тип монтажа: фиксация
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Маркировка для клемм, с надписями |
Размер шага | 10,2 мм |
Маркировка | |
Надпись | + |
Тип монтажа | фиксация |
Цвет | белый (RAL 9010) |
Материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на царапины для определения стойкости к царапинам | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
Требования | ≥ 5 H |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание клейкой лентой | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
Распределение температур | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Процесс | Test Bb |
Продолжительность | 96 ч |
Температура при испытании | 120 °C |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Результат | Испытание пройдено |
Процесс | Метод B |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
Стойкость при хранении | 2 лет |
Ширина | 10,15 мм |
Высота | 10,5 мм |
Глубина | 4,20 мм |
Размер шага | 10,2 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 10,15 мм |
Высота текстового поля | 10,50 мм |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Номер артикула | 1053098:+ |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | BG2 |
Ключ изделия | BG2122 |
GTIN | 4017918550844 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 2,45 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2,46 g |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс