ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20
-
Полоса Zack
0801405:0011
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 11 ... 20, белый, для клемм шириной: 3,5 мм, тип монтажа: фиксация
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Klemmenmarker |
| Размер шага | 3,5 мм |
| Маркировка | |
| Надпись | 11 ... 20 |
| Ширина | 3,5 мм |
| Высота | 10,5 мм |
| Глубина | 4,20 мм |
| Размер шага | 3,5 мм |
| Текстовое поле | |
| Ширина текстового поля | 3,50 мм |
| Высота текстового поля | 10,50 мм |
| Цвет | белый (RAL 9010) |
| Материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
| Требования | ≥ 5 H |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание клейкой лентой | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
| Распределение температур | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Test Bb |
| Продолжительность | 96 ч |
| Температура при испытании | 120 °C |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
| Стойкость при хранении | 2 лет |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | фиксация |
| Номер артикула | 0801405:0011 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Код продажи | BG2 |
| Ключ изделия | BG2122 |
| GTIN | 4046356665414 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 0,757 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 0,757 g |
| Номер таможенного тарифа | 39269097 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс