UCT1-TM 5 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829701

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 4,55 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Серия UniCard UCT1-TM... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Conta-Clip и Klemsan
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика