UC1-TM 6 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0828326

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 5,55 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Серия UniCard UC1-TM... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Conta-Clip и Klemsan
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
На пластинах имеется место для описания функций