UC-TM 8 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824599

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Серия маркировки UniCard UC-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для табличек
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
На пластинах имеется место для описания функций
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением