ESL 60X10
-
Bставные полосы
0804287
Bставные полосы, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, CMS-P1-PLOTTER, с перфорацией, тип монтажа: вкладывать, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 60 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
ESL 60x10, белая вставная табличка, для обозначения держателя таблички клеммной сборки UBE/D (60x10)
Файл материалов можно скачать в разделе ПО PROJECT complete в разделе загрузки – «Software update - Marking»