VS-FSBPYS-OE-94H/3,5 SCO
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1412497
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet Hybrid CAT5 (МЭК 11801:2002) (100 Мбит/с) CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, Y-кодирование, к свободный конец, Гибридный провод, длина кабеля: 3,5 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
Указания по заказу: | Контргайка входит в объем поставки |
Общая информация | Способ подключения: обжимное соединение |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип монтажа | Монтаж на заднюю стенку (M16 x 1,5) |
Момент затяжки | 2 Нм ... 3 Нм (С монтажной стороны) |
Тип изделия | Круглые штекерные соединители (со стороны устройства) |
Применение | Данные, сигналы |
Тип датчика | Ethernet Hybrid |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Количество, силовые контакты | 4 |
Количество, контакты цепи управления | 4 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | Y |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Материал | Цинковый, изготовлен методом литья под давлением, с никелевым покрытием |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | FKM |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
Контактное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC (Питание и данные) |
50 В DC (Питание и данные) | |
Номинальный ток IN | 0,5 A (Данные) |
6 A (Соединение активно) | |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Гибридный провод |
Тип контакта | Розетка |
Момент затяжки | 2 Нм ... 3 Нм (С монтажной стороны) |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Тип фиксатора головки | SPEEDCON |
Механические ключи | Y |
Подключение 2 | |
Исполнение головки | свободный конец |
Длина кабеля | 3,5 м |
Ethernet-Hybrid [94H] | |
Вес проводника | 87 кг/км |
UL AWM Style | 21815 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet-Hybrid [94H] |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,20 мм |
AWG, напряжение питания | 20 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,15 мм² (Данные) |
4x 0,6 мм² (Соединение активно) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,05 мм (Данные) |
1,4 мм (Соединение активно) | |
Наружный диаметр кабеля | 7,60 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP (Данные) |
PP (Соединение активно) | |
Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый, синий, коричневый, черный |
Общая скрутка | 1 четверка звездной скрутки и 4 жилы с 2 заполнителями |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 280,00 Ом/км (Данные) |
≤ 34,60 Ом/км (Соединение активно) | |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (4 МГц ... 100 МГЦ) |
Производственная мощность | ном. 50 нФ (на километр) |
Полное сопротивление дифференциала | 100 Ом ±5 % (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 38 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 76 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Путь перемещения: 4,5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 4 м/c² |
Прочность на разрыв | 70 Н (согласно DIN EN 50565-1 при подвижной прокладке) |
240 Н (согласно DIN EN 50565-1 при неподвижной прокладке) | |
Переходное затухание (NEXT) | 56,3 дБ (при 4 МГц) |
50,3 дБ (при 10 МГц) | |
47,2 дБ (при 16 МГц) | |
45,8 дБ (при 20 МГц) | |
42,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
38,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
35,3 дБ (при 100 МГц) | |
Экранирующая способность | 6 дБ (при 4 МГц) |
9,5 дБ (при 10 МГц) | |
12,1 дБ (при 16 МГц) | |
13,5 дБ (при 20 МГц) | |
17,1 дБ (при 31,25 МГц) | |
24,8 дБ (при 62,5 МГц) | |
32 дБ (при 100 МГц) | |
≥ 80,00 дБ (30 МГц ... 125 МГЦ) | |
Без галогенов | согласно МЭК 60754 |
согласно DIN VDE 0472, часть 815 | |
Негорючесть | согласно UL 2556, раздел 9.1 и UL 1581 раздел 1100 |
согласно UL 2556 раздел 9.3 и UL 1581 раздел 1060 | |
Маслостойкость | согласно МЭК 60811-404 |
согласно DIN EN 50363-10-2 | |
Стойкость, прочие данные | низкая адгезия |
Прочие характеристики | материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок |
не содержит силикона | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
IP65/IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 80 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 80 °C (без механического приведения в действие) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с МЭК 61076-2-113 |
Номер артикула | 1412497 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 30 Количество |
Код продажи | ABQ |
Ключ изделия | ABQDGI |
GTIN | 4046356965873 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 338,775 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 331,545 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 607d560c-3990-40f9-b96d-16579cc83aea |
Совместимые изделия
-
PROT-M12 - Резьбовой колпачок 1680539
-
PROT-M12 SH - Резьбовой колпачок 1503302
-
PROT-M12 FB - Резьбовой колпачок 1555538
-
PROT-M12 MS-M PPI - Резьбовой колпачок 1320658
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
Преимущества для вас
Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс