ST-17S1N8AWQ00S - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1607654

Аппаратн. соединитель передняя стенка, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 17, тип контакта: Розетка, Аксиальное уплотнительное кольцо, экранирован.: есть, размер фланца: 21,6 мм x 21,6 мм, полюсов: 17, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Гибкий монтаж благодаря фиксируемым контактным вставкам