cUL Recognized
ID допуска: E153698-20150903Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Питание | 600 В | 40 A | ||
Сигнал | 600 В | 20 A |
UL одобрено
ID допуска: E153698-20150903Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Питание | 600 В | 65 A | ||
Сигнал | 600 В | 30 A |