The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SF-7PS2000 - Обжимной контакт
1605636

Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 2 мм, сечение проводников: 0,25 мм2 ... 1 мм2, материал контакта: CuZn , Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1241952

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса