SACC-MCI-M12MSB-5CON - Держатель контактов
1440915

Держатель контактов, 5-контактный, Штырь, прямое, M12, кодирование: B, Монтаж на переднюю стенку/четырехгранный фланец, Oбжимное соединение, 0,34 мм2

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобная сборка в полевых условиях: приборные соединители, обеспечивающие быстрый монтаж на местах
Держатели контактов поставляются на выбор с подготовленными или неподготовленными гибкими проводниками
Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией