SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1434866
Встраиваемый разъем для шинной системы, вилочная часть, Ethernet, 4 полюса, M12, экранированная, с механическим ключом D-типа, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление, с угловыми выводами под пайку
Подробная информация о продукте
Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели) |
Тип монтажа | Монтаж на заднюю стенку M12 x 1 с плоской гайкой |
Указания по монтажу | с плоской гайкой |
Тип изделия | Круглые штекерные соединители (со стороны устройства) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | D |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
Проходное сопротивление | ≤ 5 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 250 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Соединение провода | |
Тип подключения | Выводы под пайку |
Тип контакта | Штифт |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Штырь |
Кабельный отвод головки | угловой |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | D |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
Номер артикула | 1434866 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | ABQ |
Ключ изделия | ABQEGI |
Страница каталога | Стр. 60 (PC-2011) |
GTIN | 4046356410779 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 11,47 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 11,47 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5e0d6752-675f-416f-96df-a01a27e85688 |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс