SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP
-
Крепежный резьбовой элемент корпуса
1414231
Крепежный резьбовой элемент корпуса M12 с компенсацией допусков, для прямых гнездовых контактных вставок M12 с возможностью сквозного монтажа. Подходит для передних панелей с толщиной стенки от 1,0 мм до 1,8 мм.
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Винтовое крепление корпуса M12 может использоваться только в сочетании с ответными штекерами и защитными колпачками со стандартной резьбой М12. Применение ответных штекеров с резьбой SPEEDCON не допускается. |
Тип изделия | Корпус для круглых штекерных соединителей |
Тип резьбы | M12 |
Цвет | черный (Фиксирующая втулка) |
Материал Корпус | PA 6.6 (Фиксирующая втулка) |
Материал Резьбовая втулка | GD-Zn/Ni |
Материал Уплотнение | FKM (Фасонное уплотнение) |
FKM (Уплотнительное кольцо (поверхность сопряжения)) | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Тип резьбы головки | M12 |
Тип фиксатора головки | Винтовой зажим |
Механические данные | |
Циклы установки | > 100 |
Условия окружающей среды | |
Класс защиты (вставлен) | IP67 (правильно установлен и зафиксирован) |
Степень защиты | IP67 (правильно установлен и зафиксирован) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
Тип монтажа | Монтаж на заднюю стенку |
Указания по монтажу | 2 части с фиксаторами |
Номер артикула | 1414231 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | ABQ |
Ключ изделия | ABQADG |
GTIN | 4055626022727 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 10,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 10,369 g |
Номер таможенного тарифа | 79070000 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31171600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-THR - Фиксирующая втулка 1417783
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-RD-THR - Фиксирующая втулка 1417784
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-YE-THR - Фиксирующая втулка 1417785
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-THR - Фиксирующая втулка 1417787
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-THR - Фиксирующая втулка 1417788
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-OR-THR - Фиксирующая втулка 1417789
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-THR - Фиксирующая втулка 1419697
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс