SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1419569

Крепежный резьбовой элемент корпуса, Гнездо, M12-Винтовой зажим, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Функция коррекции по допуску расстояния между печатной платой и корпусом
Препятствует силовому воздействию на места пайки
Простое встраивание благодаря монтажу без инструмента
Опциональное уплотнение порта без защитного колпачка