SB-8EPDD8A9L33S
-
Переходные соединители
1623717
M40, Переходные соединители, серия: SB, прямой, длинный, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 2+4+4+PE, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 14 мм ... 20,5 мм, кодирование: Hiperface DSL, кодирование 2
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Обжимные контакты, 2x Ø 0,8 мм, 4x Ø 1 мм, 5x Ø 2 мм заказываются отдельно |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Изолятор | |
Механические ключи | Hiperface DSL, кодирование 2 |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Исполнение контакта | Штифт |
Применение | Гибрид |
Полюсов | 11 |
Вид при установке | 2+4+4+PE |
Количество Контакт (Силовые контакты) | 5 |
Диаметр Контакт (Силовые контакты) | 3,6 мм |
Сечение литца мин. Контакт (Силовые контакты) | 2,5 мм² |
Сечение литца макс. Контакт (Силовые контакты) | 16 мм² |
Расчетный ток Контакт (Силовые контакты) | 70 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Силовые контакты) | 630 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Количество Контакт (Сигнальные контакты) | 6 |
Диаметр Контакт (Сигнальные контакты) | 1 мм |
Сечение литца мин. Контакт (Сигнальные контакты) | 0,06 мм² |
Сечение литца макс. Контакт (Сигнальные контакты) | 1,5 мм² |
Номинальный ток на сигнальный контакт | 8 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Сигнальные контакты) | 500 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетный ток на контакт передачи данных при 25 °C | 3,6 A |
Высота установки | 2000 м (4000 м при системном напряжении 300 В в соответствии с DIN EN 606664-1) |
Корпус | |
Тип резьбы | M40 |
Тип фиксатора | для стандартной блокировки и SPEEDCON |
Pезьба Pg | без |
Материал корпуса | Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn) |
Материал резьбового соединения | CuZn |
Степень защиты (вставлен) | IP68/IP69K |
Уплотнение | |
Наружный диаметр кабеля | 14 мм ... 20,5 мм |
Материал, уплотнение | FKM |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 115 °C (См. график завис. пар.) |
Номер артикула | 1623717 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABRCEG |
GTIN | 4055626194844 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 22,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SB-10KP001 - Обжимной контакт 1623607
-
SB-10KP002 - Обжимной контакт 1623611
-
SB-10KP003 - Обжимной контакт 1623612
-
SB-10KP004 - Обжимной контакт 1623613
-
SB-36KP002 - Обжимной контакт 1623383
-
SB-36KP003 - Обжимной контакт 1623384
-
SB-36KP004 - Обжимной контакт 1623385
-
SB-36KP005 - Обжимной контакт 1623386
-
ST-10KP010 - Обжимной контакт 1618255
-
ST-10KP035 - Обжимной контакт 1618458
-
SF-08KP010 - Обжимной контакт 1621574
-
SF-08KP020 - Обжимной контакт 1621575
-
SF-06KP010 - Обжимной контакт 1007186
-
SM-Z0025 - Цветовая маркировка 1620558
-
SM-Z0026 - Цветовая маркировка 1620559
-
SM-Z0027 - Цветовая маркировка 1620560
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс