SACC-M12MSK-4PECT-CL SH - Штекерные соединители для передачи питания
1027474

Штекерные соединители для передачи питания, Мощность, 5-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: K, Oбжимное соединение, материал накатанной гайки: Литой под давлением цинк, луженый, наружный диаметр проводника 8 мм ... 13 мм, без обжимаемых контактов

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Сверхкомпактные благодаря высокой плотности контактов и небольшой контактной зоне
Надежное экранирование: экран остается на месте даже при экстремальных механических нагрузках
Прочное соединение: рассчитано на высокие ударные и вибрационные нагрузки при использовании в ж/д отрасли
Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 16 A и 690 В AC
Защита от неправильного вставления посредством специальной кодировки К