SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA
-
Штекерные соединители для передачи данных
1403580
Штекерные соединители для передачи данных, Ethernet / PROFINET, 4-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: D, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Нержавеющая сталь 1.4404, кабельный ввод M16, наружный диаметр проводника 5,5 мм ... 8,6 мм
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Тип датчика | Ethernet / PROFINET |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | D |
Кабельный отвод | прямое |
Pезьба Pg | M16 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Длина | 62 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 5,5 мм ... 8,6 мм |
Корпуса | |
Диаметр корпуса | 20 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | FKM |
Материал корпуса ручки | Нержавеющая сталь 1.4404 |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PA |
Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь 1.4404 |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение проводников | 0,25 мм² ... 0,75 мм² (без кабельного наконечника) |
0,14 мм² ... 0,75 мм² (с кабельным наконечником) | |
0,25 мм² ... 0,75 мм² (жесткий) | |
Сечение AWG | 24 ... 18 (без кабельного наконечника) |
26 ... 20 (с кабельным наконечником) | |
Длина зачищенной части одной жилы | 5 мм |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Накатанная гайка М12) |
0,2 Нм (Винтовые клеммы) | |
0,8 Нм ... 1 Нм (Прижимная гайка с сальниковым корпусом при внешнем диаметре проводника 4 мм ... 8 мм) | |
1 Нм ... 1,4 Нм (Прижимная гайка с сальниковым корпусом при внешнем диаметре проводника 8 мм ... 12 мм) |
Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ |
Контактное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Штекеры |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | D |
Тип сигнала/категория | Ethernet / PROFINET |
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 5 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1403580 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AF2 |
Ключ изделия | AF2CBA |
GTIN | 4046356659512 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 56,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 56,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5b00a5bc-da99-4951-99b5-ef5d343eb067 |
Совместимые изделия
-
-
A 0,25- 5 - Кабельный наконечник 3202465
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
SACC BIT M12-W18 - Инструмент 1231753
-
CRIMPFOX 6H - Обжимные клещи 1212046
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс