UL регистрация
ID допуска: FILE E 221474Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 4 A |
cUL Listed
ID допуска: FILE E 221474Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 4 A |
Штекерный соединитель, Универсальный, 4-контактный, экранирован., Штекеры прямое M8, кодирование: A, Подключение пайкой, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 3,5 мм ... 5 мм
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 4 A |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 4 A |