The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SACC-M 8FR-3CON-M-SW - Штекерный соединитель
1407582

Штекерный соединитель, Универсальный, 3-контактный, Гнездо угловой M8, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 3,5 мм ... 5 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов