SACC-M12FS-5QO SH DN
-
Штекерные соединители для передачи данных
1422760
Штекерные соединители для передачи данных, CANopen®, DeviceNet™, 5-контактный, без галогенов, экранирован., Гнездо прямое M12, кодирование: A, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 5 мм ... 9,7 мм
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Тип датчика | CANopen® |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Длина | 57 мм |
Раствор ключа - накидная гайка | 15 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 5 мм ... 9,7 мм |
Корпуса | |
Диаметр корпуса | 19 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Стандарты / нормативные документы | PA 6.6 |
Изоляционный материал жилы | ПВХ / PE / PP / Резина |
Соединение провода | |
Тип подключения | Клеммы с ножевыми контактами |
Сечение проводников | 0,14 мм² ... 0,75 мм² (гибкий) |
0,14 мм² ... 0,5 мм² (жесткий) | |
Сечение AWG | 26 ... 18 (гибкий) |
26 ... 20 (жесткий) | |
Момент затяжки | Накатанная гайка М12 |
5 Нм (Контргайка) | |
Разводка подсоединений | |
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 = GY (Экран) |
2 = RD | |
3 = BK | |
4 = WH | |
5 = BU |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | A |
Тип сигнала/категория | CANopen® |
DeviceNet™ |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
Испытание | |
Стандарты/нормативные документы | PA 6.6: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей - требования R22, R23, R24 и R26 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
Обозначение стандарта | Шок, вибрация |
Стандарты/нормативные документы | EN 50155:2001 |
Номер артикула | 1422760 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF2 |
Ключ изделия | AF2CDD |
Страница каталога | Стр. 423 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626312972 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 46,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430899
-
SAC-5P-920/... - Системный кабель шины 1511504
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Инструмент для снятия изоляции 1212161
-
MICROFOX-SB - Кусачки-бокорезы 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс