M23-07S1N8A9004S - Переходные соединители
1629133

M23, Переходные соединители, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 15 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Простая и экономичная подготовка кабелей: унифицированное экранирование от M17 до M40