The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

M17-3ES1N8A8003S/1,5 - Кабельный разъем
1069491

M17, Кабельный разъем, серия: M17 PRO, прямой, экранирован.: есть, Система быстрой фиксации ONECLICK, Полюсов: 3+PE, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 5,5 мм ... 9,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Система быстрой фиксации ONECLICK с оптически, гаптически и акустически однозначным положением закрытия
Надежность в самых жестких условиях: кабельные соединители с вибрационным тормозом
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Простая и экономичная подготовка кабелей: унифицированное экранирование от M17 до M40