Pазъем на плату, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 76 A (41 A со штекером PC 6), расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Ag, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: PCV 6-16/..-GF, размер шага: 10,16 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 3, штекерная система: COMBICON PC 16, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке, Номинальный ток 76 A действителен только для случаев применения с разъемами серии PC 16. При использовании разъемов PC 6 ток составляет 41 А (50 A согласно UL).