MSTBW 2,5/ 4-G-5,08 BK - Pазъем на плату
1925472

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: пайка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Ножки позволяют производить очистку или заливку печатной платы