MSTB 2,5 HC/ 3-GF-5,08 CR2 - Pазъем на плату
1480253

Пиктограмма линейка изделий COMBICON Connectors M
Пиктограмма cечение 2,5 мм2
Пиктограмма тип монтажа Пайка волной
Пиктограмма Форма упаковки в картонной коробке

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 16 A (См. график завис. пар.), расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: MSTB 2,5 HC/..-GF, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,23 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 HC, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения