MCV 0,5/ 3-G-2,54 P20 THR R24 - Pазъем на плату
1821407

линейка изделий COMBICON Connectors XS
cечение 0,5 мм2
тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя
Форма упаковки Лента шириной 24 мм

Pазъем на плату, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: MCV 0,5/..-G-THR, размер шага: 2,54 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON FMC 0,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 24 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа