DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P26THR - Pазъем на плату
1875013

Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 38, количество рядов: 2, полюсов: 19, количество точек подсоединения: 38, cемейство изделий: DMCV 1,5/..-G1F-THR, размер шага: 3,5 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON DFMC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Блокировка Lock and Release, тип крепления: Lock & Release, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места