DMC 1,5/ 8-G1-3,5 P20THR R56 - Pазъем на плату
1816179

Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 16, количество рядов: 2, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 16, cемейство изделий: DMC 1,5/..-G1-THR, размер шага: 3,5 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON DFMC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 56 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места