cULus Recognized
ID допуска: E60425-19931011Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Стандарт | 300 В | 16 A | ||
D | ||||
Стандарт | 300 В | 10 A | ||
Альтернатива 1 | 150 В | 15 A |
Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: CC 2,5/..-GF-LR, размер шага: 5 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Блокировка Lock and Release, тип крепления: Резьбовой фланец Lock & Release, Форма упаковки: Лента шириной 88 мм
Тип изделия | Pазъем на плату |
Серия изделий | CC 2,5/..-GF-LR |
Линейка изделий | COMBICON Connectors M |
Конструкция | Компоненты для сквозного печатного монтажа |
Полюсов | 7 |
Размер шага | 5 мм |
Количество точек подключения | 7 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 7 |
Тип крепления | Резьбовой фланец Lock & Release |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Количество паечных выводов на потенциал | 1 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 12 A |
Номинальное напряжение UN | 320 В |
Контактное сопротивление | 1,1 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 400 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
Тип монтажа | сквозной монтаж / пайка волной припоя |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Фланец | |
Момент затяжки | 0,3 Нм |
Указания по применению | |
Процесс | пайка оплавлением / волной припоя |
Уровень чувствительности к влажности | MSL 1 |
Классификационная температура Tc | 260 °C |
Циклы пайки методом оплавления | 3 |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | гальваническое лужение |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (3 - 5 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны контакта (промежуточное покрытие) | Никель (1,3 - 3 мкм Ni) |
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) | Олово (3 - 5 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) | Никель (1,3 - 3 мкм Ni) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | черный (9005) |
Изоляционный материал | LCP |
Группа изоляционного материала | IIIa |
CTI согласно МЭК 60112 | 175 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Характеристики процесса пайки | Процесс пайки оплавлением припоя согласно МЭК 60068-2-58 или DIN EN 61760-1 (в текущей редакции) Уровень чувствительности к влажности (MSL) = 1 согласно IPC/JEDEC J-STD-020-C |
Указания по эксплуатации | Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой. |
Чертеж |
|
Размер шага | 5 мм |
Ширина [w] | 45 мм |
Высота [h] | 10,57 мм |
Длина [l] | 12 мм |
Высота | 8,57 мм |
Длина вывода под пайку [P] | 2 мм |
Размеры штыря | 1 x 1 мм |
Дизайн печатных плат | |
Диаметр отверстий | 1,6 мм |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость маркировки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Поляризация и кодирование | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Результат | Испытание пройдено |
Использование крепления контакта | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Крепление контакта Требования >20 N |
Испытание пройдено |
Усилие подключения и извлечения | |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 25 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 8 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 6 Н |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Испытанное число контактов | 20 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Группа изоляционного материала | IIIa |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 4 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 3,2 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 400 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 4 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 4,8 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 1,1 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 1,2 мΩ |
Циклы установки | 25 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 2,21 кВ |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Чертеж |
|
Форма упаковки | Лента шириной 88 мм |
Ширина ленты [W] | 88 мм |
Внешний размер катушки [W2] | ≤ 94,4 мм |
Диаметр катушки [A] | ≤ 330 мм |
Тип упаковки | Прозрачный мешок |
Номер артикула | 1836968 |
Упаковочная единица | 330 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 330 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AAC |
Ключ изделия | AACTAB |
GTIN | 4055626021355 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 5,85 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85366930 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |