The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

HC-EVO-B24-HHFS-PLBK - Корпус
1407656

Сальниковый корпус HEAVYCON EVO из пластика, с байонетным фланцем для винтового соединения EVO, B24, крепление одной защелкой, высота 87,5 мм, без винтового соединения EVO

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
Малый вес
Снижение риска выпадения конденсата