HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK - Корпус
1420930

Сальниковый корпус B6, Крепление производится одной защелкой, материал: PA 6.6-FR, длина кабеля: 2, прямое/боковое, высота: 87,5 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: нет, Стандартн.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
Малый вес
Снижение риска выпадения конденсата