HC-B 32-TMS-100-O1STM50S-EEE
-
Корпус
1580521
Корпус с кабельным сальником HEAVYCON-ADVANCE B 32, для повышенных эксплуатационных требований, электропроводимый, с внутренним 6-гранным винт. зажимом, 1 боковой кабельный ввод M50x1,5
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Тип изделия | Корпуса с винтовым креплением |
Тип корпуса | Сальниковый корпус |
Применение | Прибрежная зона/ЭМС |
Конструкция | B32 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Тип резьбового соединения | 1x M50 |
Крепежные винты | M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм) |
Экранирован. | есть |
Кабельный отвод | боковое |
Pезьба Pg | без |
Момент затяжки | 3 Нм (Крепежные винты) |
Чертеж |
|
Ширина | 94 мм |
Высота | 110 мм |
Длина | 126 мм |
Установочный размер | |
Ширина Монтажный вырез | 71 мм |
Длина, монтажный вырез | 86 мм |
Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
Материал поверхность корпуса | без покрытия |
Материал, защелка | Нержавеющая сталь |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP68 (0,2 бар/24 ч) | |
IP69K | |
Степень защиты (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 1x M50 |
Тип соединения | Винты |
Указания по монтажу | Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой. |
Для достижения оптимального экранирующего эффекта необходимо снять слой изолирующего порошкового лака со стенки электрошкафа в области профильного уплотнителя. Момент затяжки крепежного винта составляет 3 Нм. | |
Крепежные винты | M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм) |
Номер артикула | 1580521 |
Упаковочная единица | 6 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF7 |
Ключ изделия | BF7AAA |
GTIN | 4046356463171 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 628 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 620 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Защитная крышка 1580539
-
G-INS-M50-L68L-PNES-GY - Кабельный ввод 1411129
-
G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Кабельный ввод 1411138
-
G-INS-M50-L68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411168
-
G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411193
-
HC-B 32-TMS-EEE-PR-DI - Профилированное уплотнение 1409833
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Наконечник для отвертки 1208911
-
SF-M BH - Отвертка 1212070
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс