HC-B 16-TMS-100/O1STM40S-EMV
-
Корпус EMV
1690309
Сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE EMV В16, с винтовым зажимом, высота 100 мм, с резьбой 1xM40, боковой отвод кабеля
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Тип изделия | Корпуса с винтовым креплением |
Тип корпуса | Сальниковый корпус |
Применение | ЭМС |
Конструкция | B16 |
Тип резьбового соединения | 1x M40 |
Крепежные винты | M6 |
Кабельный отвод | боковое |
Момент затяжки | 3 Нм (Крепежные винты) |
Чертеж |
|
Ширина | 57 мм |
Высота | 100 мм |
Длина | 126 мм |
Установочный размер | |
Ширина Монтажный вырез | 35 мм |
Длина, монтажный вырез | 86 мм |
Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Материал поверхность корпуса | Покрытие от ЭМВ, серебр. |
Материал, защелка | Нержавеющая сталь |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP68 (0,2 бар/24 ч) | |
IP69K | |
Степень защиты (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
NEMA 250 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 1x M40 |
Указания по монтажу | Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой. |
Для достижения оптимального экранирующего эффекта необходимо снять слой изолирующего порошкового лака со стенки электрошкафа в области профильного уплотнителя. Момент затяжки крепежного винта составляет 3 Нм. | |
Крепежные винты | M6 |
Номер артикула | 1690309 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF7 |
Ключ изделия | BF7AAA |
GTIN | 4017918822514 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 391,04 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 377,62 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-B-AF-SET - Монтажный фланец 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Защитная крышка 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Защитная крышка 1690794
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Кабельный ввод 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Кабельный ввод 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Редукционный переходник 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Резьбовой колпачок 1645875
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс