G-INS-M40-M68N-PNES-GY
-
Кабельный ввод
1411128
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 19 мм ... 28 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Полимер соответствует требованиям UL 746C f1