PH 1,5/S/10 - Корпус кабельного разъема
3212824

Корпус кабельного разъема, размер шага: 35 мм, глубина: 36,8 мм, ширина: 35 мм, высота: 19,9 мм, полюсов: 10, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прочный кабельный короб обеспечивает разгрузку кабелей от натяжения
Установка в ряд, без потери шага
Возможность нанесения дополнительной маркировки для обозначения штекеров