ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack
0801407

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия