ME MAX 45 U-U1 KMGY VPE1
-
Корпус для электроники
2201326
Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, 2x заглушка, 2x прозрачная крышка, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 45,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простота монтажа
В наличии шириной от 6,2 мм ... 90 мм, модульное расширение
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Откидная прозрачная фронтальная крышка