ECS-B-64X80-S-UV-V GY
-
Корпус для электроники
1196941
Вентилируемый корпус серии ECS, винтовая блокировка, степень защиты: IP66/67/68/69 при сочетании с соответствующей передней панелью, цвет: серый (7042), ширина: 97 мм, высота: 86 мм, глубина: 45 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Ультракомпактный корпус для разных областей применения
Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Встроенная мембрана выравнивания давления для применения в условиях изменения давления окружающей среды
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
Подходит для применения внутри и вне помещений