The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SACB- 8/4-C QO-0,34 - Распредкоробка
1548435

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: QUICKON, 0,14 мм2 ... 0,34 мм2, количество гнезд: 8, полюсов: 4, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранирование: нет

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
Инновационная и быстрая технология сборки при помощи срезных клемм
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте