The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MACX-MR-PH-690 - Реле контроля
1336404

Трехфазное реле контроля напряжения, источник питания расширенного диапазона 24 В AC/DC … 240 В AC/DC, контроль последовательности фаз, обрыва фазы и асимметрии (с регулируемой асимметрией и задержкой срабатывания). Конфигурирование возможно через приложение в смартфоне по беспроводному NFC-соединению, 1x2 выхода для сухих контактов PDT, принцип тока утечки, автоматический сброс, дополнительный винтовой зажим и штекерное подключение.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия