The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

HC-DD108-I-CT-F - Контактная вставка
1584130

Контактная вставка, полюсов: 108+PE, размер: B24, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Обжимное соединение, 250 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Сигнал

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность применения в рельсовом транспорте, соответствие DIN EN 45545-2 с блоками требований R22, R23 и R24 в уровнях опасности HL1, HL2 и HL3.
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373