The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

HC-B 16-EBUQ-2,5 - Контактная вставка
1605572

Контактная вставка, полюсов: 16+PE, размер: B16, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Тип подключения QUICKON, 500 В, 16 A, 0,34 мм2 ... 2,5 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373