HC-B 10-I-UT-M - Контактная вставка
1648173

Контактная вставка, полюсов: 10+PE, размер: B10, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Винтовые зажимы, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для быстрой
кодировки профилем из пластмассы
Для пробника 2 мм
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373