Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
Штекерный соединитель
Промышленные штекерные соединители
HC-B24/10-ADP-SS - Соединительная плата
HC-B24/10-ADP-SS
-
Соединительная плата
1034213
Соединительная плата, конструкция: B24 на B10
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Примечания
Общая информация
Для вырезов в перегородке типа B24
Характеристики изделий
Конструкция
B24
Уплотнение имеется
да
Размеры
Чертеж
Ширина
53 мм
Высота
5 мм
Длина
151 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали
130 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали
32 мм
Диаметр отверстий
5,5 мм
Спецификации материала
Материал
Высококачественная сталь 1.4301 / AISI 304
Материал, уплотнение
NBR/SBR
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP54
IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-40 °C ... 125 °C
Монтаж
Указания по монтажу
Момент затяжки винтов крепления 1–2 Н∙м
Коммерческие данные
Номер артикула
1034213
Упаковочная единица
1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Код продажи
AF7
Ключ изделия
AF7AZD
GTIN
4055626539690
Вес/шт. (с упаковкой)
121 g
Вес/шт. (без упаковки)
120 g
Номер таможенного тарифа
85389099
Страна происхождения
DE
Классификация
ECLASS
ECLASS-13.0
27440201
ECLASS-15.0
27440201
ETIM
ETIM 10.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
EF3.1 Изменение климата
CO2e кг
2,338 кг CO2e
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Часто ищут
Модульные контактные вставки Push-in
IDC-штекер с разъемом для быстрого подключения (IP65)
Обжимные контакты
Модульные контактные вставки
{"timestamp":"2025-12-19T13:51:33.450+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/customer/ssi/v1/where-can-i-buy-this-item"}
{"timestamp":"2025-12-19T13:51:33.452+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/global-search/forms/ssi/v1/ask-question-button-link-wc"}