The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

HC-A10-I-UT-F - Контактная вставка
1585304

Контактная вставка, полюсов: 10+PE, размер: D15, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Винтовые зажимы, 250 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

C возможностью кодирования при помощи пластмассового кодирующего профиля (арт. № 1410916)
Для пробника диаметром 2 мм
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373