cULus Recognized
ID допуска: E468743Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 30 A | - 10 |
The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country
Модуль для установки контактов, полюсов: 4, контакты цепи питания: 4, контакты цепи управления: 0, Розетка, Зажимы Push-in, 830 В, 40 A, 2,5 мм2 ... 6 мм2, применение: Мощность
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 30 A | - 10 |