IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - Устройство сопряжения с шиной
2701388

Inline, Устройство сопряжения с шиной, Modbus/TCP (UDP), Гнездо RJ45, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводной, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

2 порта Ethernet (со встроенным коммутатором)
Автосогласование
Автокроссирование
Скорость передачи данных 10 Мбит/с и 100 Мбит/с
Автоматическое распознавание скорости передачи в локальной шине (500 кбит/с или 2 Мбит/с)
8 цифровых входов, 4 цифровых выхода (встроенные)
Возможность обмена данными через сервер OPC
Программный интерфейс для доступа по TCP/IP: Device Driver Interface (DDI)
Управление через веб-интерфейс
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
Лакированные печатные платы