IB IL INC-PAC - Функциональные клеммные модули Inline
2861849

Позиционирующий клеммный модуль Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 1 вход для сигнала инкрементного датчика, 4 цифровых входа 24 В DC, 4 цифровых выхода 24 В DC, 500 мА, 3-проводная схема подключения

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ввод в эксплуатацию в режиме прямого ручного управления
Встроенные функции контроля
Питание датчика 5 В и 24 В, включая устройство контроля
Питание датчика 24 В, включая контроль
Безредукторная компенсация и компенсация трения
Возможность параметрирования коэффициента трансформации
3 цифровых входа
4 цифрого выхода
Определение положения с помощью симметричного или асимметричного инкрементального датчика с Z-каналом или без него
Программный концевой переключатель