Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для выдачи аналоговых сигналов напряжения. Выходные значения отображаются в виде 8- или 16-битных значений.
IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC
-
Аналоговый модуль
2878052
Inline, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 8, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 48,8 мм |
Высота | 136,8 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Локальная шина Inline | |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Скорость передачи данных | 2 Мбит/с |
Среда передачи | Медь |
Модуль | |
Код ID (десят.) | 223 |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | DF |
Код длины (гекс) | 05 |
Код длины (дец) | 05 |
Канал данных процесса | 80 бит |
Адресное пространство ввода | 10 байт |
Адресное пространство вывода | 10 байт |
Длина регистра | 96 бит |
Потребность в параметрических данных | 27 байт |
Потребность в конфигурационных данных | 5 байт |
Аналоговый: | |
Наименование, выход | Аналоговые выходы |
Способ подключения | 2-проводная схема |
Указание по технологии подключения | экранирован. |
Количество выходов | 8 |
Разрешение преобразователя D/A | 16 бит |
Защитная схема | Защита выходов от токов при переходном процессе |
Форматы данных | IB IL, IB ST, IB RT, нормированная форма представления, совместимость с S7 |
Представление выходного значения | 16 бит (15 бит + плюс знаковый разряд) |
Обновление данных процесса | < 2 мс (зависит от режима работы) |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | > 2 кΩ |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
-10 В ... 10 В | |
0 В ... 5 В | |
-5 В ... 5 В | |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | > 2 кΩ 0,05 % |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Inline |
Конструкция | модульный |
Комплект поставки | включая штекеры Inline и поля для маркировки |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,8 Вт |
Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Потребление тока | макс. 120 мА |
тип. 100 мА | |
Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 95 мА |
тип. 72 мА |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Соединительный штекер Inline | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2878052 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DRI |
Ключ изделия | DRI142 |
GTIN | 4046356048453 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 252 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 215 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6405fc29-7e34-4d1f-878f-682b91f2a5e2 |
Совместимые изделия
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Экранированный штекер Inline 2740245
-
IL CP - Комплект механических ключей 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Поле для маркировки 2727515
-
EMT (62X46)R - Вставная табличка 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
EMT (62X10)R - Вставная табличка 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
Преимущества для вас
8 аналоговых биполярных выходов
2-проводная схема подключения исполнительных элементов
Независимое параметрирование каналов по шинной системе
Представление выходных данных возможно в четырех различных форматах
Индикаторы состояния и диагностики
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс